20 TCM T1 CTL 6000.000 - Produto obsoleto

Prodotto 20 TCM T1 CTL 6000.000 ora è un articolo obsoleto.

20 TCM T1 CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, misure metriche, 20 mm Diametro, StandardRockwell C 50 Min.

Tempi di consegna:  Next Day Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Taglio a misura:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.
  • Tutte le trasmissioni preforate hanno dimensioni Y standard (Y1=Y2). La dimensione Y è la distanza dal centro dei fori preforati più vicini alle estremità dell'albero.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[dia] 20.0000
[G] 13
[X] 75.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Specificazioni

Specifiche Valore
Tipo di albero Preforato con schema T1
Materiale, albero Acciaio al carbonio CF53
Finitura superficiale 0,25 Ra µm
Durezza Rockwell C 50 Min.
Opzione preforato (PD) Preforato
Lunghezza 6.000,0 mm / 236,2 in
Diametro 20 mm / 0,787 in
Peso 15,000 kg/m / 108,495 lbs/ft
Conicità 0,0020 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?